igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
4:1 oranlı Apiro® trapezoit kılavuz vida
- Mevcut oranlar: 4:1
- Çıkış: M6 iç dişli mil
- Giriş: Mil çapı 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
4:1 oranlı Apiro® trapezoit kılavuz vida
Sağlam RL-A10 kendinden kilitli şerit ayarı, 4:1 oranlı Apiro® trapez kılavuz vidanın kullanımıyla karakterize edilir. Sürekli çalışmada, şerit ayarı 2,5Nm'ye kadar tork elde edebilir ve bakım gereksinimlerini en aza indiren tamamen yağlamasız çalışma sunar.
Yüksek teknoloji: motion plastics® kullanımı sayesinde hafif ve verimli
Düşük maliyet: Otomatik şerit ayarı sayesinde %98'e varan oranda daha az arıza süresi