drygear® planet dişli kutusu | boyut 23 - verimli, hafif, güçlü ve PTFE'siz
Şu ürün: drygear® planet dişli kutusu | boyut 23, kompakt tasarım, yüksek verimlilik ve güvenilir performans gerektiren uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Kuru çalışma tasarımı ve yenilikçi igus® motion plastics ile bu dişli kutusu; temiz ve bakım gerektirmeyen bir şekilde çalışması gereken modern tahrik sistemleri için ideal çözümdür.
- Kompakt ve hafif tasarım: Planet dişli kutusu, düşük ağırlığı ve yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla dikkat çeker; alan ve ağırlığın belirleyici olduğu uygulamalar için idealdir.
- Yüksek tork aktarımı: yükün birkaç dişli üzerine dağıtılması sayesinde dişli kutusu, 75 dev/dak hızda maksimum 6 Nm çıkış torkuna ulaşır. Sağlam tasarım, zorlu koşullarda bile güçlü ve istikrarlı performansı garanti eder.
- Kuru çalışma teknolojisi: igus® motion plastics, herhangi bir yağlama olmaksızın pürüzsüz ve sessiz çalışma sağlar. Bu sayede dişli kutusu bakım gerektirmez, dayanıklıdır ve temizlik ile hijyen gerektiren ortamlar için idealdir.
- NEMA 23'e doğrudan motor bağlantısı: redüktör, NEMA 23 motorlarla kolay entegrasyon için özel olarak tasarlanmıştır. Bu doğrudan bağlantı, kurulum sırasında zamandan tasarruf sağlar ve tasarım esnekliğini artırır.
- Aktarım 5:1: 5:1 aktarım ile drygear® planet dişli kutusu, otomasyon ve robotik uygulamaları için ideal olan optimum hız ve tork oranı sunar.
Uygulama alanları
drygear® planet dişli kutusu | boyut 23, aşağıdakiler dahil çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur- Otomasyon teknolojisi: örn. konveyör sistemlerinde veya üretim makinelerinde hareket kontrolü için.
- Robotik: Yüksek tork gerektiren kompakt robotlar için idealdir.
- Makine mühendisliği: Kompakt çözümler gerektiren cihaz ve makineler için.
- Hijyenik uygulamalar: Yağlayıcı madde içermeyen, bakım gerektirmeyen kuru çalışma özelliği sayesinde temiz çalışma ortamları için mükemmeldir.
Neden drygear® planet dişli kutusunu seçmelisiniz?
Güçlü: Yüksek torklar ve kompakt.
Uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez: yağlayıcı bazlı sistemlerin yerini alır ve bakım maliyetlerini düşürür.
Sessiz ve verimli: modern malzemeler ve yenilikçi tasarım sayesinde sessiz çalışma.
Esnek: Kolay entegrasyon için NEMA 23 motorlara doğrudan bağlantı.
Planet dişli kutusunun ürün yapısı: