Ürün bilgileri
- Mevcut iletimler: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Çıkış torku: 2,5Nm
- Çıkış: Seçime göre çaplı kaplin
- Tahrik: tahrik pimi/el çarkı
- İstek üzerine 12 mm'ye kadar diğer kaplin çapları mevcuttur
Ürün bilgileri
Bu dişli kutusu, yerleşik kaplin aracılığıyla drylin® millerinin dişli kutusunun çıkış tarafına kolayca bağlanmasını sağlar. Sonsuz dişli, uygun maliyetli bir açılı dişli kutusu olarak kullanılabilir. Standart tasarım, 8 mm çapında miller bağlantısına olanak tanır. İstek üzerine maksimum 12 mm'ye kadar diğer çaplar da mümkündür
igus®'ta Apiro®, uygun fiyatlı sonsuz dişlileri ve esnek, müşteriye özel çözümleri temsil eder. Modüler dişli kutusu sistemi; dişli kutusunun giriş ve çıkışındaki çeşitli tasarımların kombinasyonuna, farklı aktarım oranlarına ve geniş bir aksesuar yelpazesine dayanan çok çeşitli ürünler sunar. Modüler dişli kutusu sistemi, sonsuz dişlilerin yanı sıra konik dişlileri ve lineer dişlileri de içermektedir.
Modüler bir yapı ve münferit bileşenlerin basit bir şekilde bağlanması, sonsuz sayıda uygulama için uygun maliyetli çözümler sunar. İsim buradan gelmektedir: "Apiro", Yunanca "sonsuz" anlamına gelmektedir.
Apiro® ayrıca özel çözümleri hızlı ve düşük maliyetle uygulamak için de kullanılabilir.
Genel Özellikler:
Basit, elle tahrik edilen döndürme hareketinden ambalaj endüstrisindeki otomatik format ayarlamasına ve karmaşık robotik kinematiğine kadar Apiro® dişlileri için çok geniş bir uygulama yelpazesi mevcuttur.
Uygulama alanları:
Yeniden oluşturmak için parça listesi de dahil olmak üzere özel uygulama örneklerini burada bulabilirsiniz.