manuel kelepçeli ve konum göstergeli drygear® Apiro dişli kutusu

RL-A10.0245 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0245 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
RL-A10.0245 product image
RL-A10.0245 technical drawing

Manuel ayarlama ve montaj için manuel kelepçeli ve konum göstergeli Apiro® sonsuz dişlisi.

Ürün bilgileri

  • Mevcut iletimler: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Çıkış torku: 2,5Nm
  • Çıkış: Apiro çok işlevli profil için içi boş mil
  • Tahrik: El çarkı
  • Aksesuarlar dört konumda döndürülebilir: 0°, 90°, 180°, 270°

Opsiyonel olarak mevcuttur

  • Daha fazla aktarım oranı
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0245
8:1
Uyup uymadığından emin değil misiniz?