Ürün bilgileri
- Mevcut iletimler: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Çıkış torku: 2,5Nm
- Çıkış: Çift taraflı döner disk
- Tahrik: tahrik pimi/el çarkı
- INI kiti mevcut
Apiro® modüler dişli kutusu sistemi, geniş bir isteğe bağlı aksesuar yelpazesi içerir.
Ürün bilgileri
Apiro® modüler dişli kutusu sistemi, geniş bir isteğe bağlı aksesuar yelpazesi içerir.
Döner tablalı sonsuz dişliler genellikle döner tabla uygulamaları için kullanılır. Her iki taraftaki döner tabla, otomasyon ve robotikte döner eksen olarak kullanıldığında önemli bir rol oynayan simetrik kuvvet aktarımını sağlar.
igus®'ta Apiro®, ekonomik sonsuz dişlileri ve esnek, müşteri odaklı çözümleri temsil eder. Modüler dişli kutusu sistemi; dişli kutusunun giriş ve çıkışındaki çeşitli tasarımların kombinasyonuna, farklı aktarım oranlarına ve geniş bir aksesuar yelpazesine dayalı olarak geniş bir ürün yelpazesi sunar. Modüler redüktör sistemi, sonsuz dişlilerin yanı sıra konik dişliler ve lineer dişliler de içermektedir.
Modüler yapı ve münferit bileşenlerin kolayca bağlanması, sonsuz sayıda uygulama için uygun maliyetli çözümler sunar. İsmini buradan almaktadır: "Apiro", Yunanca "sonsuz" anlamına gelmektedir.
Apiro®, özel çözümleri hızlı ve düşük maliyetle hayata geçirmek için de kullanılabilir.
Genel özellikler:
Apiro® dişliler için basit bir elle tahrik edilen dönme hareketinden ambalaj endüstrisindeki otomatik format ayarına ve karmaşık robotik kinematiğe kadar çok geniş bir uygulama yelpazesi vardır.
Uygulama alanları:
Yeniden oluşturmak için parça listesi de dahil olmak üzere özel uygulama örneklerini burada bulabilirsiniz.