igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
- Malzeme kayar eleman: iglide® J200
- Montaj tipi: Vidalı bağlantı noktaları
- Kurulum boyutu: 27
- Yük kapasitesi, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-12-27-80
80
none
Dayanıklı iglidur J200 kayar elemana sahip, montaj boyutu 27 olan drylin N kılavuz taşıyıcı ile tanışın. Kolay montaj için dişli çıkıntılarla tasarlanan bu kılavuz taşıyıcı, 112 lbs (500 N) gibi kayda değer bir yük kapasitesi sunar. Çeşitli uygulamalar için mükemmel olan bu ürün, güvenilirlik ve verimliliği bir araya getirerek projeleriniz için vazgeçilmez bir bileşen haline gelir. Sorunsuz ve güvenilir bir performans için drylin N kılavuz taşıyıcıyı seçin.