igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 1030 boyuttaki sabitleme kızağı, isteğe bağlı olarak seçilebilir bir ön yükleme ile desteklenebilir.
- Standart raylar sert eloksal, gümüş ve siyah şeffaf eloksal kaplamalı olarak ve 3.000 mm uzunluğa kadar mevcuttur. Bireysel delik modelleri için deliksiz ray profilleri sunuyoruz
- iglidur® JGPF ile PTFE içermez, PFAS testinden geçmiştir. Ağırlık kuvveti 10 N, ray uzunluğu 300 mm, hız 0,002 m/s, hızlanma 0,1 m/s², kilometre 16.936 km
- Lineer kılavuz, harici yağlama olmadan kuru çalışmayı sağlar ve bu nedenle bakım gerektirmez
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20