igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Döner kılavuz makara sistemi sayesinde tutarlı yük dağılımı.
- Ağır iş uygulamaları için isteğe bağlı toz sıyırıcı
- Çinko döküm gövde ile maliyet tasarrufu
- 4 adet WJRM-51-20 tandem yataklı yatay yapı, 1.000 mm mesafede 2 adet WS-20 ray, yatak aralığı 500 mm, ağırlık kuvveti 250N, ray uzunluğu 2.000 mm, 60.790 çift strok
- % 100 yağlama gerektirmeyen çalışma
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10