igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- Tasarım: Çift Ray
- Malzeme: Alüminyum, sert eloksal
- Ray profili: Kare
- 06 versiyonları hariç 3000 mm olan, maks. 4000 mm uzunluk
igus-icon-lieferzeitWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
no holes
Sorunsuz doğrusal hareket için güvenilir bir çözüm olan drylin W çift ray WSQ'yu keşfedin. Çok yönlülük için tasarlanan bu ürün; dayanıklılık ve verimlilik sunarak çeşitli uygulamalar için mükemmeldir. Yenilikçi tasarımı optimum performans sağlayarak projeleriniz için ideal bir seçim olmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış drylin markasının kalitesini ve güvenilirliğini deneyimleyin.