igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Malzeme: iglidur® E7
- Versiyon: uzun, açık tasarım
igus-icon-lieferzeitE7UMO-01-10
10
igus'un yüksek kaliteli malzemesi iglidur® E7'den üretilen drylin® R E7UMO-01 laynerini keşfedin. Bu dayanıklı ve açık tasarım, çok yönlü uygulama olanakları sunar. Çeşitli mil ve delik boyutları için idealdir; sorunsuz hareketler ve yüksek verimlilik sağlar. Projelerinizi en iyi şekilde desteklemek için igus'un kanıtlanmış kalitesine güvenin.
E7UMO-01 için gövde deliği | Boyutlar [mm]
| Mil Ø | di H7 | B h10 | W | r +0,5 | t +0,05 | f +0.1 | Z +0.2 | Parça No. |
| 10 | 12 | 29 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11,6 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 3.6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16.6 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21,0 | 6,0 | 1.5 | 2.5 | 5.1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25.5 | 7,0 | 1.5 | 2.5 | 6.1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27.2 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | E7UMO-01-60 |