iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı iglidur® A180 polimerinden üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur ve düşük ila orta yüklerin yanı sıra gıda veya ilaçlarla doğrudan temas ya da nem içeren uygulamalar için uygundur. Diğer avantajlar:
► FDA uyumlu - gıdayla temas için
► (AB) 10/2011 sayılı Yönetmelik ile uyumlu
► +90°C'ye kadar uygulama aralığı ve üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
► Dişlerde izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi eş malzeme ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu, aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf oluşumuna karşı dirençlidir
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Temel malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemdeki sürtünmeyi azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınmaya karşı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli modeller sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları