iglidur® J350 malzemeden yapılmış kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesiYüksek performanslı polimer iglidur® J350'den üretilen kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ve yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajları şunlardır:
► Yüksek sıcaklıklarda bile boyutsal olarak kararlıdır
► EN 45545 HL3, R24 standardına göre sertifikalandırılabilir
► Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
► Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı olarak +150°C'ye kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı parça iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size şu avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Temel malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları