iglidur J malzemesinden kılavuz vida somunu- Tüm hızlarda yüksek verimlilikYüksek performanslı polimer iglidur® J'den üretilen kılavuz vida somunumuz çok yönlü bir üründür. Malzeme neredeyse tüm hızlarda kullanılabilir ve yüksek bir verimlilik derecesiyle karakterize edilir. Diğer avantajlar şunlardır:
► Düşük sürtünme katsayısı - düşük aşınma oranları
► Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı olarak +90°C'ye kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi eşleşen ortak iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf oluşturmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaf veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı kesinlikle güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları