iglidur® W300 malzemesinden üretilmiş kılavuz vida somunu - 5MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı polimer iglidur® W300'den üretilen kılavuz vida somunumuz, iglidur® W300 kılavuz vida somununa yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortamlarda yüksek aşınma direnci sağlar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında bu koşullara en dayanıklı olanı iglidur® W300'dür. Düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için, malzemenin yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşim eğilimi gösterdiğinden, iglidur® J'nin (çok yönlü) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı olacağımız) unutulmamalıdır. Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik mukavemet
► Düşük hızlar için
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı eş parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf oluşturmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklılık
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı kesin bir şekilde güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğine ek olarak igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de geniş bir varyant yelpazesi sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları