iglidur® W300 malzemesinden üretilmiş kurşun vida somunu - 5 MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı polimer iglidur® W300'den üretilen kurşun vida somunumuz, iglidur® W300 kurşun vida somununun yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortam ortamlarında yüksek aşınma direnci sağlamasına olanak tanır. Tüm iglidur® malzemeleri arasında bu koşullara en dayanıklı olanı iglidur® W300'dür. Yalnızca, düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için iglidur® J'nin (çok yönlü) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu unutulmamalıdır (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı oluruz), çünkü malzeme yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşime eğilimlidir. Diğer avantajlar şunları içerir:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik dayanım
► Düşük hızlar için
► +90°C'ye kadar üst uzun süreli uygulama sıcaklığı çalışma aralığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kurşun vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı partner olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 ile FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ile +150°C arası sıcaklıklarda uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik fiberler veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kurşun vida somunlarımızı aşınma direnci açısından kesin bir şekilde güçlendirir.
igus, kılavuz vida teknolojisine yönelik geniş standart malzeme yelpazesinin yanı sıra, kılavuz vida somununun geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları