iglidur® J350'den üretilmiş kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesiYüksek performanslı polimer iglidur® J350'den yapılan kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ila yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajlar:
► Yüksek sıcaklıklarda bile boyut olarak kararlı
► EN 45545 HL3, R24 uyarınca sertifikalandırılabilir
► Demiryolu endüstrisi için idealdir► Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
► +150°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Diş kıvrımlarında izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici için iglidur R, alüminyum için en iyi karşı partner olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanma
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direnci açısından önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de geniş bir varyant yelpazesi sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları