iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - Gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı polimer iglidur® A180'den üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur ve doğrudan çevrede düşük ila orta yükler gerektiren uygulamalar, gıda veya ilaçlarla temas ile neme karşı uygundur. Diğer avantajlar şunları içerir:
► FDA uyumlu - gıda teması için
► (AB) 10/2011 Sayılı Yönetmelik ile uyumlu
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı partner ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf oluşturmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 ile FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızın aşınma direncini önemli ölçüde artırır.
Kılavuz vida teknolojisine yönelik geniş standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplama kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplama kılavuz vida somunları