iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - Gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı polimer iglidur® A180'den üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur; doğrudan ortamda veya gıda, ilaç ya da nem ile temasta düşük ila orta yük gerektiren uygulamalar için uygundur. Diğer avantajlar şunlardır:
► FDA uyumlu - gıda teması için
► (AB) No. 10/2011 Yönetmeliğine uygundur
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerle yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklıdır ve küf oluşturmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu sunar
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direnci açısından önemli ölçüde stabilize eder.
Kurşun vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kurşun vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları