iglidur® J350 malzemeden kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesiYüksek performanslı polimer iglidur® J350'den üretilen kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ve yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek sıcaklıklarda bile boyutsal olarak kararlı
► EN 45545 HL3, R24 standardına göre sertifikalandırılabilir
► Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
► +150°C'ye kadar üst uzun vadeli uygulama sıcaklığı aralığı
► Dişlerde izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu sayede aşağıdaki avantajlara sahip olursunuz:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanım
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı kesin bir şekilde güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları