iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - Gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı polimer iglidur® A180'den üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur; doğrudan ortamda veya gıda, ilaç ya da nemle temasta düşük ila orta yükler içeren uygulamalar için uygundur. Diğer avantajlar:
► FDA uyumlu - gıda teması için
► (AB) 10/2011 Sayılı Yönetmeliğe uygundur
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar çalışma aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı parça olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu, size aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklıdır ve küf oluşumu görülmez
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumludur
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım sunar
Ana malzeme, ek olarak teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kurşun vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kurşun vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik vidalı mil somunlarıAnahtar ağızlı silindirik vidalı mil somunlarıFlanşlı vidalı mil somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı vidalı mil somunlarıAğır hizmet tipi vidalı mil somun geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı vidalı mil somunları