iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - Gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı polimer iglidur® A180'den üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur; doğrudan ortamda veya gıda, ilaç ya da nem ile temasta düşük ila orta yükler içeren uygulamalar için uygundur. Diğer avantajlar şunlardır:
► FDA uyumlu - gıda teması için
► (AB) No. 10/2011 Yönetmeliği'ne uygundur
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız, aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı partner olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf tutmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri destekler
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ek olarak teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direnci açısından önemli ölçüde sağlamlaştırır.
Kılavuz vida teknolojisine yönelik geniş standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli alternatifler sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplanmış kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplanmış kılavuz vida somunları