iglidur® A180'den üretilmiş kılavuz vida somunu - Gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumluYüksek performanslı polimer iglidur® A180'den üretilen kılavuz vida somunumuz FDA uyumludur ve doğrudan ortamda ya da gıda, ilaç veya nemle temas eden düşük ve orta yükteki uygulamalar için uygundur. Diğer avantajlar şunlardır:
► FDA uyumlu - gıda teması için
► (AB) No. 10/2011 Yönetmeliğine uygundur
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesine ek olarak igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları