iglidur® E7 malzemesinden kılavuz vida somunu - düşük yüklerde yüksek hızlar içinYüksek performanslı polimer iglidur® E7'den üretilen kılavuz vida somunumuz, düşük yüklerde iyi titreşim sönümleme özellikleri ve iyi sürtünme katsayıları sunar. Titreşim sönümleme özellikleri sayesinde 1.200 dev/dak'ya kadar hızlar mümkündür. Diğer avantajlar arasında şunlar yer alır:
► Düşük yüklerde (200N'a kadar) 1.200 dev/dak'ya varan yüksek hızlar
► Ses sönümleme
► +60°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Diş adımlarında izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 0,5MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Malzemelere göre size sunduğu avantajlar şunlardır:
► %100 yağlama ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumludur
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım sunar
Temel malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direnci açısından önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları