iglidur® E7 malzemesinden yapılmış kılavuz vida somunu - düşük yüklerde yüksek hızlar içinYüksek performanslı polimer iglidur® E7'den üretilen kılavuz vida somunumuz, düşük yüklerde iyi titreşim sönümleme özellikleri ve iyi sürtünme katsayıları sunar. Titreşim sönümleme özellikleri sayesinde 1.200 dev/dak'ya varan hızlar mümkündür. Diğer avantajlar arasında şunlar yer alır:
► 200N'a kadar düşük yüklerde 1.200 dev/dak'ya kadar yüksek hızlar
► Ses sönümleme
► +60°C maksimum uzun vadeli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Diş hatlarında izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 0.5MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size malzemelere bağlı olarak aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf tutmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri destekleme
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaf veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de geniş bir varyant yelpazesi sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları