iglidur J350'den üretilmiş kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesi
Yüksek performanslı polimer iglidur J350'den üretilen kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ila yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajlar:
- Yüksek sıcaklıklarda bile boyutsal olarak kararlı
- EN 45545 HL3, R24 uyarınca sertifikalandırılabilir
- Demiryolu endüstrisi için ideal
- Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
- +150°C'ye kadar uygulama aralığı, üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
- Diş kıvrımlarında izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,0 MPa