iglidur® J350'den üretilmiş kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesiYüksek performanslı polimer iglidur® J350'den yapılmış kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ve yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek sıcaklıklarda bile boyut stabilitesini korur
► EN 45545 HL3, R24 standardına göre sertifikalandırılabilir
► Demiryolu endüstrisi için idealdir► Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
► +150°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Diş kıvrımlarında izin verilen sürekli yüzey basıncı 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı partner ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu sayede aşağıdaki avantajlara sahip olursunuz:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisine yönelik geniş standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli modeller sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları