iglidur® J kılavuz vida somunu- Tüm hızlarda yüksek verimlilikYüksek performanslı polimer iglidur® J'den üretilen kılavuz vida somunumuz çok yönlü bir üründür. Malzeme neredeyse tüm hızlarda kullanılabilir ve yüksek bir verimlilik derecesi ile karakterize edilir. Diğer avantajları şunlardır:
► Düşük sürtünme katsayısı - düşük aşınma oranları
► +90°C'ye kadar üst uzun süreli uygulama sıcaklığı uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf oluşumu görülmez
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumludur
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ek olarak teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direncine karşı kararlı bir şekilde güçlendirir.
Kurşun vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kurşun vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları