iglidur® R'den imal edilmiş kılavuz vida somunu - orta ila yüksek hızlar için - sönümleyiciYüksek performanslı polimer iglidur® R'den üretilen kılavuz vida somunumuz, sönümleme özellikleri sayesinde kılavuz vida ile kılavuz vida somunları arasındaki titreşimleri azaltır ve düşük titreşimli ile düşük gürültülü bir çalışma davranışı sağlar.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci
► Yumuşak malzeme - titreşim sönümleyici
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu durum malzemelere göre size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumludur
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım sunar
Temel malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için uygundur. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direnci açısından önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıDüz anahtarlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıDüz anahtarlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları