iglidur® R malzemeden kılavuz vida somunu - orta ila yüksek hızlar için - sönümleyiciYüksek performanslı polimer iglidur® R'den üretilen kılavuz vida somunumuz, sönümleme özellikleri sayesinde kılavuz vida ile kılavuz vida somunları arasındaki titreşimlerin azaltılmasını sağlar ve düşük titreşimli ile düşük gürültülü bir çalışma davranışı garanti eder.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci
► Yumuşak malzeme - titreşim sönümleyici
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı partner iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu, malzemelere bağlı olarak size şu avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklı
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım
Temel malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Mil teknolojisine yönelik geniş standart malzeme seçiminin yanı sıra, igus ayrıca mil somunu geometrisinde de geniş bir ürün yelpazesi sunar:
Silindirik mil somunlarıAnahtar ağızlı silindirik mil somunlarıFlanşlı mil somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı mil somunlarıAğır hizmet tipi mil somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı mil somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı mil somunları