iglidur® R'den yapılmış kılavuz vida somunu - orta ve yüksek hızlar için - sönümlemeYüksek performanslı polimer iglidur® R'den üretilen kılavuz vida somunumuz, sönümleme özellikleri sayesinde kılavuz vida ile kılavuz vida somunları arasındaki titreşimleri azaltır ve düşük titreşimli ile düşük gürültülü bir çalışma davranışı sağlar.
Diğer avantajlar:
► Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci
► Yumuşak malzeme - titreşim sönümleyici
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu, malzemelere bağlı olarak size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakımsızdır
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklıdır ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket sağlar
► PTFE içermez
► A180 ile FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli alternatifler sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları