iglidur® W300'den üretilmiş kılavuz vida somunu - 5MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı polimer iglidur® W300'den üretilen kılavuz vida somunumuz, iglidur® W300 kılavuz vida somununun yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortam ortamlarında yüksek aşınma direnci sağlamasını mümkün kılar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında iglidur® W300, bu koşullara en dayanıklı olanıdır. Düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için muhtemelen daha iyi bir alternatifin iglidur® J (çok yönlü) olduğu unutulmamalıdır (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı oluruz), çünkü malzeme yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşime eğilimlidir. Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik mukavemet
► Düşük hızlar için
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanma
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızın aşınma direncini belirgin şekilde artırır.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları