iglidur® W300 kılavuz vida somunu - 5MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı polimer iglidur® W300'den üretilen kılavuz vida somunumuz, iglidur® W300 kılavuz vida somununa yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortam koşullarında yüksek aşınma direnci sağlar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında iglidur® W300 bu koşullara en dayanıklı olanıdır. Düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için iglidur® J'nin (çok yönlü) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı oluruz) unutulmamalıdır, çünkü malzeme yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşim yapma eğilimindedir. Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik mukavemet
► Düşük hızlar için
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4.0 - 5.0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf tutmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızı aşınma direncine karşı kesin bir şekilde güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları