iglidur® W300'den üretilmiş kılavuz vida somunu - 5 MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı iglidur® W300 polimerinden üretilmiş kılavuz vida somunumuz, yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortam koşullarında yüksek aşınma direnci sağlar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında bu koşullara en dayanıklı olanı iglidur® W300'dür. Düşük yüklerde veya çok dinamik uygulamalarda iglidur® J'nin (çok yönlü malzeme) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu (doğru malzeme seçimi konusunda size memnuniyetle yardımcı oluruz) belirtilmelidir; çünkü malzeme, yüksek dayanımı nedeniyle düşük yüklerde titreşim eğilimi gösterir. Diğer avantajlar:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik dayanım
► Düşük hızlar için
► +90°C'ye kadar uygulama aralığı; üst uzun süreli kullanım sıcaklığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız, aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmektedir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı parça ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu, aşağıdaki avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küflenmez
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için uygundur. Bu katkı maddeleri, kılavuz vida somunlarımızın aşınma direncini belirgin ölçüde artırır.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, kılavuz vida somununun geometrisinde de çok çeşitli seçenekler sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları