dryspin kılavuz vida teknolojisinden trapezoit dişli kılavuz vidalar
Kılavuz vidalar, döndürme hareketini lineer harekete dönüştürmek için kullanılan makine elemanlarıdır.
igus'un trapezoit kılavuz vidaları ve kılavuz vida somunları, yağlama gerektirmeyen lineer teknoloji prensibine dayanmaktadır. Polimer somun ve trapezoit kılavuz vidaya uyarlanmış dryspin kılavuz vida teknolojisinin teknik özellikleri ve şekilleri, daha da uzun bir hizmet ömrü ve verimlilik garanti eder.
dryspin trapezoit vida dişli kılavuz vidaların avantajları:
► %100 bakımsız kuru çalışma
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► Toz ve kirlerden etkilenmez
► %100 korozyonsuz
► Yüksek verimlilik seviyeleri
► Uygun maliyetli satın alma
► Hızlı teslimat süreleri
Trapezoit dişin kesiti, 15° açılı ikizkenar bir yamuğa karşılık gelir. Diş açısı 30°'dir. Standart vida dişi ile karşılaştırıldığında, trapez dişli kılavuz vida daha büyük bir çapa ve daha büyük bir hatveye sahiptir. Hatve açısı, tek ağızlı trapezoit kılavuz vidalar için ark tanjanttan küçüktür. Böylece kendinden kilitleme sağlanır. Buna karşın, iki ağızlı kılavuz vidalar kendinden kilitli değildir.