iglidur® J350 malzemeden kılavuz vida somunu - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için yüksek sıcaklık malzemesiYüksek performanslı polimer iglidur® J350'den üretilen kılavuz vida somunumuz, kalıcı olarak orta ila yüksek ortam sıcaklıklarında uygulamaya olanak tanır. Malzemenin maksimum performansını elde etmek için uzun süreli uygulamalarda sıcaklık ideal olarak +60 ila +150°C arasında olmalıdır.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek sıcaklıklarda bile boyutsal olarak kararlıdır
► EN 45545 HL3, R24 standardına göre sertifikalandırılabilir
► Demiryolu endüstrisi için idealdir► Orta yüklerde iyi sürtünme katsayısı
► +150°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar çalışma aralığı
► Diş kıvrımlarında izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi eşleşen ortak olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri kaldırabilme
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik fiberler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, hemen yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Mil teknolojisi için geniş bir standart malzeme yelpazesinin yanı sıra igus, vidalı mil somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik vidalı mil somunlarıAnahtar ağızlı silindirik vidalı mil somunlarıFlanşlı vidalı mil somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı vidalı mil somunlarıAğır hizmet tipi vidalı mil somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplama vidalı mil somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplama vidalı mil somunları