iglidur® R'den yapılmış kılavuz vida somunu - orta ve yüksek hızlar için - sönümlemeYüksek performanslı polimer iglidur® R'den üretilen kılavuz vida somunumuz, sönümleme özellikleri sayesinde kılavuz vida ile kılavuz vida somunları arasındaki titreşimlerin azaltılmasını sağlar ve düşük titreşimli ile düşük gürültülü bir çalışma davranışı garanti eder.
Diğer avantajları şunlardır:
► Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci
► Yumuşak malzeme - titreşim sönümleyici
► +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm mil somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı partner ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu, malzemelere göre size aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik elyaf veya dolgu maddeleriyle takviye edilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Kılavuz vida teknolojisine yönelik geniş bir standart malzeme seçkisinin yanı sıra igus, kılavuz vida somunu geometrisinin kendisinde de çok çeşitli varyantlar sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları