iglidur® R malzemeden kılavuz vida somunu - orta ve yüksek hızlar için - sönümleyiciYüksek performanslı polimer iglidur® R'den üretilen kılavuz vida somunumuz, sönümleme özellikleri sayesinde kılavuz vida ile kılavuz vida somunları arasındaki titreşimlerin azaltılmasını sağlar ve düşük titreşimli ile düşük gürültülü bir çalışma davranışı garanti eder.
Diğer avantajlar şunlardır:
► Düşük yüklerde yüksek aşınma direnci
► Yumuşak malzeme - titreşim sönümleyici
► +90°C'ye kadar üst uzun süreli uygulama sıcaklığına sahip uygulama aralığı
► Dişlerde izin verilen kalıcı yüzey basıncı 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir. Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu olan iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı partner olan iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size malzemelere göre aşağıdaki avantajları sunar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumludur
► Yüksek yüklere dayanıklıdır
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım sunar
Ana malzeme ek olarak teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülmüş mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı önemli ölçüde stabilize eder.
Vidalı mil teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğinin yanı sıra igus, vidalı mil somunu geometrisinde de çok çeşitli alternatifler sunar:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları