iglidur® W300 malzemeden üretilmiş kılavuz vida somunu - 5 MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı polimer iglidur® W300'den üretilen kılavuz vida somunumuz; yüksek yükler ve/veya aşındırıcı ortam koşulları altında yüksek aşınma direnci sağlar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında bu koşullara en dayanıklı olanı iglidur® W300'dür. Yalnızca, daha düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için iglidur® J'nin (çok yönlü) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı oluruz) unutulmamalıdır, çünkü malzeme yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşim eğilimi gösterir. Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik mukavemet
► Düşük hızlar için
► +90°C'ye kadar üst uzun süreli uygulama sıcaklığı uygulama aralığı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Kılavuz vida somunlarımızın tümü, aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerinden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: Tüm hızlarda yüksek verimlilik için iglidur J, +150°C'ye kadar sıcaklıklar için iglidur J350, gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu iglidur A180, düşük yüklerde yüksek hızlar için iglidur E7, salınım ve titreşim önleyici iglidur R, alüminyum için en iyi karşı ortak iglidur J200 ve ağır hizmet uygulamaları için iglidur W300.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama ve bakım gerektirmez
► Zorlu ortamlarda dayanıklı ve sağlamdır
► Kimyasallara dayanıklıdır ve küf oluşturmaz
► Sessiz ve titreşimsiz çalışma sağlar
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğuna sahiptir
► Yüksek yükleri kaldırabilir
► -20°C ila +150°C sıcaklık aralığında uzun süreli kullanım sunar
Ana malzeme ayrıca teknik elyaflar veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevreyi yeterince yağlamak ve sistemin sürtünmesini azaltmak için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı kesin bir şekilde güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisine yönelik standart malzemelerden oluşan geniş seçkinin yanı sıra, igus kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli alternatifler sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları