iglidur® W300'den üretilen kılavuz vida somunu - 5 MPa'ya kadar ağır hizmet uygulamaları için Yüksek performanslı iglidur® W300 polimerinden üretilen kılavuz vida somunumuz, yüksek yüklerde ve/veya aşındırıcı ortam koşullarında yüksek aşınma direnci sağlar. Tüm iglidur® malzemeleri arasında iglidur® W300 bu koşullara en dayanıklı olanıdır. Yalnızca düşük yükler veya çok dinamik uygulamalar için iglidur® J'nin (çok yönlü) muhtemelen daha iyi bir alternatif olduğu unutulmamalıdır (doğru malzeme seçiminde size memnuniyetle yardımcı oluruz), çünkü malzeme, yüksek mukavemeti nedeniyle düşük yüklerde titreşim yapma eğilimindedir. Diğer avantajlar şunlardır:
► Yüksek yüklerde aşınmaya dayanıklı - yüksek statik mukavemet
► Düşük hızlar için
► +90°C'ye kadar uygulama aralığı; uzun süreli uygulamalarda üst sıcaklık sınırı
► Dişlerde önerilen sürekli yüzey basıncı 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Tüm kılavuz vida somunlarımız, aşınmaya dayanıklı iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilmiştir.Farklı amaçlar için yedi farklı standart malzeme mevcuttur: iglidur J - tüm hızlarda yüksek verimlilik, iglidur J350 - +150°C'ye kadar sıcaklıklar için, iglidur A180 - gıda ve ilaç endüstrisi için FDA uyumlu, iglidur E7 - düşük yüklerde yüksek hızlar için, iglidur R - salınım ve titreşim önleyici, iglidur J200 - alüminyum için en iyi karşı eş ve iglidur W300 - ağır hizmet uygulamaları için.
Bu size şu avantajları sağlar:
► %100 yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
► Olumsuz ortamlarda dayanıklı ve sağlam
► Kimyasallara dayanıklı ve küf yapmaz
► Sessiz ve titreşimsiz hareket
► PTFE içermez
► A180 sayesinde FDA uyumluluğu
► Yüksek yüklere dayanma
► -20°C ile +150°C arasındaki sıcaklık aralıklarında uzun süreli kullanım
Ana malzeme ayrıca teknik lifler veya dolgu maddeleriyle güçlendirilmiştir. Katı yağlayıcılar, malzemenin milyonlarca küçük odacığına gömülü mikroskobik parçacıklardır. Bu, yakın çevrenin yeterince yağlanması ve sistemdeki sürtünmenin azaltılması için yeterlidir. Bu katkı maddeleri, aşınma direnci açısından kılavuz vida somunlarımızı kesin olarak güçlendirir.
Kılavuz vida teknolojisi için geniş bir standart malzeme seçeneğine ek olarak igus, kılavuz vida somunu geometrisinde de çok çeşitli varyantlar sunmaktadır:
Silindirik kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı silindirik kılavuz vida somunlarıFlanşlı kılavuz vida somunlarıAnahtar ağızlı flanşlı kılavuz vida somunlarıAğır hizmet tipi kılavuz vida somunu geometrisiSilindirik enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunlarıFlanşlı enjeksiyon kalıplı kılavuz vida somunları