EC.B - e-chain'lerde kırılma tespiti için akıllı durum izleme sistemi | 35 m'ye kadar hareket mesafeleri için

PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0 product image

Bir bakışta kopma tespiti avantajları:

► Basit makine verisi toplama

► Zincir kopmalarını ve diğer hareket hatalarını anında algılar

► Pahalı onarım masraflarını önler

► Doğrudan makine kontrolüne bağlantı

Kırılma tespiti için bu igus smart plastics ürünü aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 

  • EC.B Sensör kutusu dahil esneklik içermeyen polimer halat
  • Montaj elemanları ve bağlantı kabloları
  • i.Sense değerlendirme modülü
  • PLC'ye potansiyelsiz bağlantı
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.32.15.10000.MN.15000.0
E4.32 / H4.32
15
Moving End
10
150