- Optimum yuvarlanma için iki bileşenli yapı
- Aşınmaya dayanıklı kaymalı yatak malzemesi
- 0,5 MPa ve 0,6 m/s hızda V2A mili ile gerçekleştirilen ömür testi: İç çapta standart POM'a kıyasla 16 kat daha fazla aşınma direnci
Dil Değiştir :
iglidur® RLVMO rulmanlar – zorlu uygulamalar için sessiz çalışma ve maksimum tutuş
iglidur® RLVMO makaralar, yenilikçi malzeme teknolojisini optimum yuvarlanma özellikleri ile birleştirir; sessiz çalışma, sönümleme ve güvenilir kavirmenin çok önemli olduğu uygulamalar için ideal çözümdür. Akıllı iki bileşenli tasarımı sayesinde iç kısımda minimum aşınma ve dış kısımda maksimum kavrama sunarlar.
İç kısımda yer alan, özellikle düşük sürtünme katsayısına sahip yüksek kaliteli ve düşük aşınmalı kaymalı yatak malzemesi, sessiz, akıcı ve tamamen yağlamasız bir çalışma sağlar. Bu, işletim güvenliğini artırırken bakım gereksinimlerini azaltır. Dış çap üzerindeki sağlam kauçuk kaplama, güvenli bir tutuş sağlar ve dinamik uygulamalarda bile kaymayı güvenilir şekilde önler.
RLVMO ruloları, örneğin konveyör teknolojisinde, makine mühendisliğinde veya otomasyon sistemlerinde olduğu gibi titreşim sönümleyici ve gürültü azaltıcı bir çalışma yüzeyinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Hizmet ömrü testlerinde (0,5 MPa, V2A mil ile 0,6 m/s), iç çap standart POM'a kıyasla 16 kata kadar daha yüksek aşınma direnci sergiler.
Bakım gerektirmeyen tasarımları sayesinde silindirler kesinlikle ek yağlama gerektirmez, böylece temiz ve verimli bir çalışma sağlar. 12 ila 45 mm arasında değişen dış çaplara sahip altı farklı boyutta doğrudan stoktan temin edilebilir.
Bir bakışta ürün avantajları: