- Özellikle zorlu kaymalı yatak uygulamalarında son derece yüksek aşınma direnci
- 120°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Isıtmalı yapı haznesine sahip 3D yazıcılarda işlem yapmak zordur
Bambu Lab X1/P1/H2/P2 için malzeme profili indirilebilir
Bambu Lab X1/P1/H2/P2 için malzeme profili indirilebilir
Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 3D yazıcılardaiglidur J260 işlemek için malzeme profili bu sayfada "Downloads" sekmesinde bulunabilir.
Burada, indirilmek üzere sunduğumuz tüm malzeme profillerine genel bir bakış bulacaksınız: Baskı profillerine genel bakışa git
Daha yüksek sıcaklık direncine sahip aşınmaya dayanıklı filament - iglidur J260
iglidur J260 enjeksiyon kalıplama, çubuk stok ve 3D baskı malzemesi (filament) olarak mevcuttur ve tüm üretim süreçlerinde çok benzer sürtünme ve aşınma özellikleri gösterir. Bu nedenle prototipten yüksek hacimli üretime kadar ürün geliştirme için güvenilir bir malzemedir. Tribofilamentler arasında en iyi sürtünme ve aşınma katsayısına ve 120 °C'lik uzun süreli sıcaklık direncine sahiptir. Ancak işlenmesi de çok daha zordur: baskı makinesinin 280 °C ekstrüzyon sıcaklığına ve 120 °C baskı yatağı sıcaklığına ulaşabilmesi ve ideal olarak ısıtmalı bir kurulum alanına sahip olması gerekir. Isıtmalı bir kurulum alanı olmadan, yalnızca daha küçük bileşenler basılabilir.
Ne zaman kullanılır?