- Boyut serisi: K, DIN ISO 12240 temel alınmıştır
- Gövde malzemesi: igumid G
- Küresel kapak malzemesi: iglidur® W300
Dil Değiştir :
igubal® küresel kaymalı yatak
Küresel kaymalı yatakların kullanımı genellikle yüksek yatak ağırlıkları, zor kurulum ve yüksek maliyetler ile ilişkilendirilir. Uzun vadede genellikle bakım gereklidir ve yataklar yalnızca özel tasarımlarda korozyona dayanıklıdır. Yuvarlanmalı veya kaymalı yataklar genellikle kenar yükleri nedeniyle aşırı yüklenir ve erken arızalanır ya da hizalama hatasını telafi etmek için yatakların zahmetli bir şekilde yeniden ayarlanması, raybalanması veya yeniden üretilmesi gerekir. igubal® küresel kaymalı yataklar, tasarımı sayesinde tüm bu dezavantajlara son verip tamamen yeni olasılıkların kapısını aralıyor: Kullanımı kolay, uygun maliyetli, çok hafif ve son derece sağlamlar.
Gövde, darbelere karşı özellikle dayanıklı, uzun elyaf takviyeli bir polimer olan igumid G'den yapılmıştır. -30 °C ila +80 °C arasındaki sıcaklıklarda uzun süreli kullanım için uygundur.
Standart mafsallı rulmanlarda küresel kapak, kuru çalışmada en düşük sürtünme değerleri ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilen bir malzeme olan iglidur® W300'den yapılmıştır. İkincisi, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
Tipik uygulama alanları: