- Boyut serisi: E, DIN ISO 12240'a göre
- Gövde malzemesi: igumid G
- İkinci nesil: Optimize edilmiş gövde tasarımı ve ağırlığı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Korozyona dirençli
Dil Değiştir :
igubal EFOM 2.0 – optimize edilmiş gövdeye ve azaltılmış ağırlığa sahip ikinci nesil klasik
EFOM 2 delikli flanş yatağı, çeşitli uygulama ve endüstrilerdeki milleri desteklemek için onu ideal kılan çok çeşitli avantajlar sunar. E serisi boyutlarına uygundur ve harici yağlama ihtiyacını ortadan kaldırarak hem çevresel hem de ekonomik avantajlar sunan, bakım gerektirmeyen kuru çalışma özelliğine sahiptir.
EFOM 2.0'ın gövde tasarımı, tamamen oturan montaj yüzeyi için optimize edilmiş olup kir girişini en aza indirir. Doğadan ilham alan geometri, statik performansından ödün vermeden ağırlığı azaltarak daha verimli malzeme kullanımı sağlar. Optimize edilmiş gerilme dağılımı, önceki modelin performansını korurken gerilme tepe noktalarını azaltır.
Gövde, -40°C ila +120°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilen ve +180°C'ye kadar kısa süreli sıcaklıklara maruz kalabilen darbeye dayanıklı polimer igumid G'den yapılmıştır. Çanak malzemeleri şu seçenekler arasından seçilebilir: iglidur W300 (standart), J ve J4.
EFOM 2 delikli flanş yatağı, yanlış hizalamaları ve kenar yüklerini telafi etme kapasitesine sahiptir. Çok düşük ağırlığı sayesinde bir sistem üzerindeki genel yükün azaltılmasına yardımcı olur ve korozyona dayanıklıdır; bu da onu zorlu ortamlarda kullanım için ideal kılar. Buna ek olarak EFOM, mükemmel titreşim sönümlemesi sunar; kir ve toza karşı dayanıklı olup güvenilirliğini ve dayanıklılığını daha da artırır.
Küresel bilyalarımız hakkında daha fazla bilgi:
iglidur W300 (standart): -40°C ila +90°C, kısa süreli +180°C
iglidur J: -50°C ila +90°C, kısa süreli +120°C
iglidur J4: -50°C ila +90°C, kısa süreli +120°C