- Boyut serisi: DIN ISO 12240'a göre E
- Muhafaza malzemesi: igumid G
- İkinci nesil: Optimize edilmiş gövde tasarımı ve ağırlığı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Korozyona dirençli
Dil Değiştir :
igubal EFSM 2.0 – optimize edilmiş gövdeye ve azaltılmış ağırlığa sahip ikinci nesil klasik
EFSM 4 delikli flanşlı yatak, çeşitli uygulama ve endüstrilerde milleri desteklemek için ideal hale getiren çok çeşitli avantajlar sunar. E serisi boyutlara uygundur ve bakım gerektirmeyen kuru çalışma özelliğine sahiptir; bu sayede harici yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve hem çevresel hem de ekonomik avantajlar sunar.
EFSM 2.0'ın gövde tasarımı, tamamen oturan bir montaj yüzeyi için optimize edilmiştir ve kir girişini en aza indirir. Doğadan ilham alan bir geometri, statik performansından ödün vermeden ağırlığı azaltarak malzemenin daha verimli kullanılmasını sağlar. Optimize edilmiş gerilim dağılımı, önceki modelin performansını korurken gerilim zirvelerini azaltır.
Gövde, -40°C ila +120°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilen ve kısa süreli olarak +180°C'ye kadar sıcaklıklara maruz kalabilen darbelere dayanıklı igumid G polimerinden yapılmıştır. Çanak malzemeleri şu seçenekler arasından seçilebilir: iglidur W300 (standart), J ve J4.
EFSM 4 delikli flanşlı yatak, yanlış hizalamayı ve kenar yüklerini telafi etme özelliğine sahiptir. Çok düşük ağırlığı sayesinde bir sistem üzerindeki toplam yükün azaltılmasına yardımcı olur ve ayrıca korozyona dayanıklıdır, bu da onu zorlu ortamlarda kullanım için ideal kılar. Buna ek olarak EFSM, mükemmel titreşim sönümlemesi sunar ve kir ile toza karşı dayanıklıdır, bu da güvenilirliğini ve dayanıklılığını daha da artırır.
Küre bilyelerimiz hakkında daha fazla bilgi:
iglidur W300 (standart): -40°C ila +90°C, kısa süreli +180°C
iglidur J: -50°C ila +90°C, kısa süreli +120°C
iglidur J4: -50°C ila +90°C, kısa süreli +120°C