Dişi dişli igubal® rot başlarıigubal® rot başı yatakları korozyona uğramaz ve zorlu koşullarda bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidirler. Kirden ve tozdan etkilenmediği vurgulanmalıdır.
igumid G'den yapılmış muhafaza, özellikle darbelere dayanıklı, uzun elyaf takviyeli polimer. -40°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklar için uzun vadede uygundur
Küresel bilya, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilen bir malzeme olan iglidur® R'den yapılmıştır. Düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle uygundur.
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
- Özellikle uygun maliyetli
- Yağlama gerektirmez
- Yüksek rijitlik
- Değişken ağırlıktaki yükler altında yüksek dayanıklılık
- Hiza kaçıklığı telafisi
- Kenar yükleri telafisi
- Kire, toza ve tüye dayanıklıdır
- Korozyona ve kimyasal maddelere dirençli
- Sıvı ortamda kullanılabilir
- Titreşim sönümleme
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için uygundur
- Çok düşük boşluklu iç halka yatak düzenlemesi
- Hafif
Tipik uygulamalar- Bisiklet konstrüksiyonu
- Tesis yapımı
- Ambalajlama
- Offshore
Endüstri çözümlerimizde daha birçok uygulama alanı bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Ağırlıktan tasarruf etmek istiyorsanız
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için
- Yüksek frekanslı salınımlar/titreşimler meydana gelirse
- Sessiz çalışma gerekiyorsa
- Elektriksel olarak yalıtkan bir parçaya ihtiyacınız varsa
- Korozyon direnci gerekiyorsa
- Pnömatik silindirler ve gazlı amortisörler ile kombinasyon halinde
- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Yüksek rijitlik gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +90°C'den yüksek olduğunda
- 0,5 m/s'den yüksek dönme hızlarına ulaşılacaksa
- Oldukça yüksek çekme ve eksenel kuvvetler oluştuğunda
- Uygulamalar hidrolik silindirlerle gerçekleştirilmelidir
- 30 mm üzeri çaplar gerekliyse
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Toleranslarigubal® yatak elemanları, her uygulamaya göre farklı toleranslarla kullanılabilir. Standart üründe, yüksek çevresel hızlarda bile güvenli çalışmayı sağlayan geniş bir boşlukla tasarlanmıştır. Küresel bilyanın deliği, E10 standart tolerans aralığına göre üretilmiştir. Şaftlar ayrıca h6 ve h9 arasındaki toleransları karşılamalıdır. İç çapın kontrol edilmesi
Dinamik sürtünme katsayıları ve hızlarıBakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanlarının önemli bir avantajı, desteklenen milin hızlı dönme hareketlerinin doğrudan iglidur® malzemelerinden yapılan yatak küresel bilyesi içinde gerçekleşmesidir. Bu nedenle avantaj, plastik ve çelik ilişkisinde yatmaktadır. Polimer, kuru çalışmada bile daha düşük sürtünme sağlar ve yüksek hızlara izin verir. Radyal yükler dikkate alındığında, 0,5 m/s dönüşe kadar maksimum yüzey hızlarına ulaşılabilir. Buna karşılık, milin dönme hareketleri doğrudan küresel kısmın iç çapında desteklenir. Bakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanları, milin doğrusal hareketlerine de kolayca izin verir.
UV direnciigubal® yatak elemanlarının korozyon direnci, onları dış mekan kullanımı için özellikle cazip kılmaktadır. igubal® yataklar UV radyasyonuna kalıcı olarak dirençlidir. UV radyasyonu nedeniyle küresel topun renginde (koyu renklenme) meydana gelen küçük bir değişiklik, mekanik, elektriksel veya termal özellikleri etkilemez.