Dişi dişli igubal® rot başı yatağı
igubal® rot başları korozyona dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidirler. Toza ve kire karşı dirençleri dikkate alınmalıdır.
igumid G'den yapılmış muhafaza, son derece darbelere dayanıklı, uzun elyafla güçlendirilmiş bir polimer. Uzun süreli kullanımda -40 °C ila +90 °C arasındaki sıcaklıklar için uygundur
Standart küresel yataklarda küresel bilye, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile bilinen iglidur® W300 malzemesinden yapılmıştır. Bu, düşük yükler ve çok yavaş hareketler için özellikle önemlidir.
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
- Oldukça uygun maliyetli
- Yağlama gerektirmez
- Yüksek rijitlik
- Değişken yükler altında çok yüksek dayanıklılık
- Hiza kaçıklığı hatalarını dengeler
- Kenar yüklerinin telafisi
- Kire, toza ve tüye dayanıklıdır
- Korozyona ve kimyasal maddelere dirençli
- Sıvı ortamda kullanılabilir
- Yüksek titreşim sönümleme
- Döndürme, salınım ve doğrusal hareketler için uygundur
- Çok düşük boşluklu gövdelere yerleştirilmiş iç halkalar
- Çok hafif
Tipik uygulama alanları- Bisiklet üretimi
- Tesis yapımı
- Ambalajlama
- Offshore
Diğer pek çok uygulama alanını Sektör çözümlerimizaltında bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Ağırlıktan tasarruf etmek istiyorsanız
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için
- Yüksek frekanslı salınımlar/titreşimler meydana gelirse
- Düşük gürültülü çalışma gerekliyse
- Elektriksel olarak yalıtkan bir parçaya ihtiyacınız varsa
- Korozyon direnci gerekiyorsa
- Pnömatik silindirler ve gazlı amortisörler ile kombinasyon halinde
- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Yüksek rijitlik gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +90 °C'den yüksek olduğunda
- 0,5 m/s'den yüksek dönme hızları gerekiyorsa
- Çok yüksek çekme ve eksenel kuvvetler meydana gelirse
- Hidrolik silindirlerin kullanıldığı uygulamalar planlandığında
- 30 mm'den büyük çaplar gerekliyse
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Toleranslarigubal® yatak elemanları her uygulamaya göre farklı toleranslarla kullanılabilir. Standart üründe, yüksek çevresel hızlarda bile güvenli çalışma sağlayan geniş bir yatak boşluğu ile tasarlanmıştır. İç halkanın deliği, E10 standart tolerans aralığına göre üretilmiştir. Şaftlar ayrıca önerilen h6 ve h9 toleranslarını karşılamalıdır.
İç çapı kontrol edin Kayma sürtünme katsayıları ve hız
Bakım gerektirmeyen igubal® küresel yatakların önemli bir avantajı, monte edilmiş bir milin hızlı, dönme hareketlerinin doğrudan iglidur® malzemelerinden yapılmış küresel kısımda gerçekleşmesidir. Bu plastik/çelik kaymalı yatak düzenlemesinin avantajı, kuru çalışmada bile yüksek hızların mümkün olmasıdır. Radyal yükler dikkate alındığında, 0,5 m/s'ye kadar dönme hızında maksimum yüzey hızlarına ulaşılabilir. Buna karşın, küresel yatakların açısal hareketleri küresel bilyanın küresel dış çapı üzerinde gerçekleşir. Bakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanları, milin doğrusal hareketlerine de izin verir.
igubal® yatakların kimyasal direnci
İster iglidur® W300'den yapılan küresel bilya olsun ister igumid G'den yapılan mahfaza, her ikisi de zayıf alkalilere, zayıf asitlere, yakıtlara ve her türlü yağlayıcıya karşı dirençlidir. Standart ortamlarda igubal® mafsallı yatakların nem emilimi, normal ağırlığının yaklaşık %1,3'üdür. Suya daldırılmış doygunluk limiti %6,5'tir. Bu durum mevcut çevre koşulları ışığında dikkate alınmalıdır. Daha düşük nem emilimi gerekiyorsa, mevcut çeşitli malzemelere göz atmakta fayda vardır.
UV direnci
igubal® yatakların korozyon direnci, dış mekan uygulamaları için özellikle değerlidir. igubal® yataklar UV radyasyonuna kalıcı olarak dirençlidir. UV radyasyonu ve diğer hava koşulları nedeniyle küresel bilyenin renginde meydana gelen küçük bir değişiklik (koyu renklenme), mekanik, elektriksel veya termal özellikleri etkilemez.