Dişi dişli igubal® rot başı yatağı
igubal® rot başları korozyona dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidirler. Toza ve kire karşı dirençleri dikkate alınmalıdır.
Yüksek sıcaklıklar ve yüksek kimyasal direnç için iguton G malzemesinden üretilmiş muhafaza. Uzun süreli kullanımda -40°C ile +200°C arasındaki sıcaklıklar için uygundur
Burada küresel bilye, yüksek sıcaklık dayanımı ile yüksek basınç dayanımı ve kimyasallara karşı direnç kombinasyonuyla tanımlanan iglidur® X'ten üretilmiştir. Sonuç olarak iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlarına göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
- Oldukça uygun maliyetli
- Yağlama gerektirmez
- Yüksek rijitlik
- Değişken yükler altında çok yüksek dayanıklılık
- Hiza kaçıklığı hatalarını dengeler
- Kenar yüklerinin telafisi
- Kire, toza ve tüye dayanıklıdır
- Korozyona ve kimyasal maddelere dirençli
- Sıvı ortamda kullanılabilir
- Yüksek titreşim sönümleme
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için uygundur
- Çok düşük boşluklu gövdelere yerleştirilmiş iç halkalar
- Çok hafif
Tipik uygulama alanları Ne zaman kullanılır?- Ağırlıktan tasarruf etmek istiyorsanız
- Döndürme, salınım ve lineer hareketler için
- Yüksek frekanslı salınımlar/titreşimler meydana gelirse
- Düşük gürültülü çalışma gerekiyorsa
- Elektriksel olarak yalıtkan bir parçaya ihtiyacınız varsa
- Korozyon direnci gerekiyorsa
- In combination with pneumatic cylinders and gas struts
- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Yüksek rijitlik gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +200 °C'den yüksek olduğunda
- 0,5 m/s'den daha yüksek dönme hızları gerekiyorsa
- Çok yüksek çekme ve eksenel kuvvetlerin meydana gelmesi durumunda
- Hidrolik silindirli uygulamalar planlandığında
- 30 mm üzerinde çaplar gerekliyse
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Toleranslarigubal® yatak elemanları, her uygulamaya göre farklı toleranslarla kullanılabilir. Standart üründe, yüksek çevresel hızlarda bile güvenli çalışma sağlayan geniş bir yatak boşluğu ile tasarlanmıştır. İç halkanın deliği, E10 standart tolerans aralığına göre üretilmiştir. Şaftlar ayrıca h6 ve h9 önerilen toleranslarını karşılamalıdır.
İç çapı kontrol edin Kayma sürtünmesi katsayıları ve hız
Bakım gerektirmeyen igubal® küresel yatakların önemli bir avantajı, monte edilmiş bir milin hızlı ve dönme hareketlerinin doğrudan iglidur® malzemelerinden yapılmış küresel kısımda gerçekleşmesidir. Bu plastik/çelik kaymalı yatak düzenlemesinin avantajı, kuru çalışmada bile yüksek hızların mümkün olmasıdır. Radyal yükler dikkate alındığında, 0,5 m/s dönme hızına kadar maksimum yüzey hızlarına ulaşılabilir. Buna karşın, küresel yatakların açısal hareketleri, küresel topun küresel dış çapında gerçekleşir. Bakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanları, milin doğrusal hareketlerine de izin verir.
UV resistance
igubal® yatakların korozyon direnci, dış mekan uygulamaları için özellikle değerlidir. igubal® yataklar UV radyasyonuna kalıcı olarak dirençlidir. UV radyasyonu ve diğer hava koşulları nedeniyle küresel topun rengindeki küçük bir değişiklik (koyu renklenme), mekanik, elektriksel veya termal özellikleri etkilemez.