igubal® sabit flanşlı yataklarigubal® sabit flanşlı yataklar, sabitleme deliklerine paralel çalışan mil uygulamaları için geliştirilmiştir.
Muhafaza, darbelere karşı özellikle dayanıklı, uzun elyafla güçlendirilmiş bir polimer olan igumid® G'den yapılmıştır. Uzun süreli kullanımda -30°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklar için uygundur.
Burada küresel bilye, düşük ila orta yüklerde düşük sürtünme katsayısına ve iyi aşınma direncine sahip düşük maliyetli bir malzeme olan iglidur® R'den yapılmıştır.
- Kolay montaj
- Hiza kaçıklığı telafisi
- Mutlak korozyon direnci
- Hafif
- Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
Tipik uygulamalar- Tesis yapımı
- Otomasyon
- Tarım makineleri
- Takım tezgahı
- Gıda endüstrisi
Endüstri çözümlerimizdedaha birçok uygulama alanı bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Uygun maliyetli bir alternatif gerektiğinde
- Kire dayanıklı yataklar gerektiğinde
- Hizalama hatalarının telafi edilmesi gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +80°C'den yüksek olduğunda
- Entegre sabitleme bileziği gerektiğinde
- 30 mm'den büyük çaplar gerekiyorsa
- 0,5 m/s'den daha yüksek dönme hızlarına ulaşılması gerekiyorsa
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Uygulama alanıigubal® sabit flanşlı yataklar bakım gerektirmeyen kuru çalışma için tasarlandığından, yatağa erişimin sınırlı olduğu uygulamalarda, nemli veya ıslak ortamlarda ya da temiz oda ortamlarında özellikle uygundur. igubal® sabit flanşlı yataklar elektrikli fırçalarda, tentelerde, konveyör teknolojisinde ve fırın makinelerinde de bulunur.
Montaj2 delikli igubal® sabit flanşlı yataklar, kolay ayarlamaya olanak tanıyan uzun deliklerle donatılmıştır. Flanşlı yatak hatayı otomatik olarak telafi ettiğinden, yatak yuvasının hassas bir şekilde hizalanması gerekmez. Milin sabitlenmesi için özel ayar halkaları kullanılabilir.