igubal® sabit flanşlı yataklarigubal® sabit flanşlı yataklar, sabitleme deliklerine paralel çalışan mil uygulamaları için geliştirilmiştir.
iguton G'den üretilen gövde, yüksek sıcaklıklar için, yüksek kimyasal direnç. -40°C ila +200°C arası sıcaklıklar
Burada küresel bilye, yüksek basınç dayanımı ve kimyasal direnç ile birlikte yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle diğer iglidur® rulmanlarından daha yüksek hızlar için tasarlanmış bir malzeme olan iglidur® X'ten üretilmiştir.
- 200°C'ye kadar kullanılabilir
- Kolay montaj
- Hiza kaçıklığı telafisi
- Mutlak korozyon direnci
- Hafif
- Kimyasal maddelere dirençli
- Su altında kullanılabilir
Tipik uygulamalar- Tesis yapımı
- Otomasyon
- Tarım makineleri
- Takım tezgahı
- Gıda endüstrisi
Endüstri çözümlerimizdedaha birçok uygulama alanı bulabilirsiniz
Ne zaman kullanılır?- Kimyasal direnç gerektiğinde
- Maliyet açısından avantajlı bir alternatif gerektiğinde
- Kire dayanıklı rulmanlar gerektiğinde
- Hizalama hatalarının telafi edilmesi gerekiyorsa
| Ne zaman kullanılmaz?- Sıcaklıklar +200°C'den yüksek olduğunda
- Entegre bir sabitleme bileziği gerektiğinde
- 12 mm üzerindeki boyutlar gerektiğinde
- 0,5 m/s'den daha yüksek dönme hızlarına ulaşılacaksa
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın |
Uygulama alanıigubal® sabit flanşlı yataklar bakım gerektirmeyen kuru çalışma için tasarlandığından, yatağa erişimin sınırlı olduğu uygulamalarda, nemli veya ıslak ortamlarda ya da temiz oda ortamlarında özellikle uygundur. igubal® sabit flanşlı yataklar elektrikli fırçalarda, tentelerde, konveyör teknolojisinde ve fırın makinelerinde de bulunur.
MontajFlanşlı yatak hatayı otomatik olarak telafi ettiğinden, yatak gövdesinin hassas bir şekilde hizalanması gerekmez. Mili sabitlemek için özel ayar halkaları kullanılabilir.